Rumsklimatsensor Standard för KNX System 70
kritvit blank
2004 70
4010337130338
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
2004 72
4010337130345
1/5
antracit (lackerad)
2004 73
4010337130352
1/5
svart matt (lackerad)
2004 74
4010337130369
1/5
grå matt (lackerad)
2004 76
4010337130376
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Egenskaper
Rumsklimatsensor med integrerad busskopplare. Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, reducerad temperatur, nattinställning, ECO), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge. Integrerad temperaturgivare.
Manöverfunktioner
Driftspärr valbar manuellt, automatiskt efter tid eller via objekt. Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.
Regulatorbiapparat
Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad regulator. Ändring av rumstermostatens driftläge. Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Strömförbrukning KNX | 8 till 14 mA |
| Anslutning KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 19 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel. Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
Leveransen innehåller
KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.
Rumsklimatsensor Standard / Komfort
Bruksanvisningar
Bruksanvisning.
Art.nr 2004 ..
2005 ..
PDF, 445.36 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen