0

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
antracit (lackerad)
1341 28
4010337341284
-
-
alufärg (lackerad)
1341 26
4010337341260
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 03/2026.

antracit (lackerad)
EAN 4010337341284
Art.nr 1341 28VE -
PS -
alufärg (lackerad)
EAN 4010337341260
Art.nr 1341 26VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 03/2026.

Alternativa tillbehör

Gira energipelare och belysningspelarer med och utan belysningselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.

Egenskaper

  • Anslutning med en 5-polig skruvklämma för styva och flexibla ledare upp till 4 mm².

Tekniska data

Kapslingsklass (med stängt lock)IP44
Mått
Fot
Pelare

Anmärkning

  • Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
  • Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
  • Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.
  • Fastsättning med en plugg.

Leveransen innehåller

  • Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.

Mått

Bredd142,00 mm
Höjd491,00 mm
Djup75,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Energy Profile, Light Column

Operating instructions, Energy profile (1341 ..), Energy profile with lighting element (1342 ..), Light column (1343 ..), Light column, short (1344 ..).

Art.nr 1341 .. 1342 .. 1343 .. 1344 ..

PDF, 220.43 KB

Ladda ner
Light profile, energy profile

EC Declaration of conformity

Art.nr 1341 26 1341 28 1342 26 1342 28 1343 26 1343 28 1344 26 1344 28

PDF, 64.18 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen