0

Timer 16 A 250 V~komplett med enkel täckram 120 min/växlare

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit sidenmatt
1329 27
1897745
4010337329275
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit sidenmatt
EAN 4010337329275
Art.nr 1329 27VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Leveransen innehåller

  • Mekaniskt kopplingsur 16 A 250 V~ komplett med täckram 1fack Gira Standard 55 ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Timer

EC Declaration of conformity

Art.nr 1320 03 1320 27 1320 32 1321 03 1321 27 1321 32 1323 03 1323 27 1323 32 1324 03 1324 27 1324 32 1325 03 1325 27 1325 32 1327 03 1327 27 1327 32 1328 03 1328 27 1328 32 1329 03 1329 27 1329 32

PDF, 77.87 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen