Utanpåliggande kapsling Gira F200 komplett med täckram kritvit blank
1knapp
1061 70
4010337109419
1
2knappars
1062 70
4010337109426
1
3fack
1063 70
4010337109433
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Tekniska data
| Täckram 1kn | B 89,9 x H 89,9 x T 53,3 |
| Täckram 2kn | B 89,9 x H 161,0 x T 53,3 |
| Täckram 3kn | B 89,9 x H 232,5 x T 53,3 |
| Hörnradie | R 0,3 |
Mått
| Bredd | 89,95 mm |
| Höjd | 232,55 mm |
| Djup | 53,30 mm |
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen