Utanpåliggande kapsling komplett med täckram 1fack för E2
kritvit blank
1061 29
4010337096719
1/10
svart matt (lackerad)
1061 09
4010337110200
1/10
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Mått |
| 1knapp | B 80,8 x H 80,8 x T 61,3 mm |
| 2knappars | B 151,9 x H 80,8 x D 61,3 mm |
| 3fack | B 223,4 x H 80,8 x D 61,3 mm |
Leveransen innehåller
Täckram, adapter för kabelingenomföring och lkabelingenomföring för kanal 15 x 15 mm ingår i leveransomfattningen.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen