Jackbar huv med adapterram för apparater med täckplatta (50 x 50 mm) och vinklat uttag
cremevit blank
0682 01
4010337682011
1
kritvit blank
0682 03
4010337682035
1
kritvit sidenmatt
0682 27
4010337682271
1
antracit
0682 28
4010337682288
1
alufärg (lackerad)
0682 26
4010337682264
1
svart matt (lackerad)
0682 005
4010337036937
1
grå matt (lackerad)
0682 015
4010337081784
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Med kåpan och täckramen (1- till 5fack) kan externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) t.ex. från Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Kannegieter BICC Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 anslutningsdosa kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 och 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fack MSCSP 2) etc. integreras i strömställarprogrammet.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen