0

Adapterram med kvadratisk öppning (55 x 55 mm) (IP20)

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
0289 66
1852287
4010337289661
1
antracit (lackerad)
0289 67
1852288
4010337289678
1
alufärg (lackerad)
0289 65
1852286
4010337289654
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337289661
Art.nr 0289 66VE 1
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337289678
Art.nr 0289 67VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337289654
Art.nr 0289 65VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Med denna adapterram och täckram (1- till 4-fack) kan produkter ur System 55 integreras i Gira TX_44.

Anmärkning

  • Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
  • Hotellkortsbrytare, uttag med jordfelsbrytare, datagränssnitt, datauttag, snäppbar huv och svarsapparat Standard med lur kan inte integreras i denna adapterram.
Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen