Täckram Gira F100 antracit (lackerad)
1knapp
0211 173
4010337135951
1/10
2knappars
0212 173
4010337133568
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 173
4010337133605
1/10
3-knappars
0213 173
4010337133575
1/5
4knappars
0214 173
4010337133582
1/5
5knappars
0215 173
4010337133599
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Egenskaper
I färgvarianten renvit glansig: tillverkad av 85 % biobaserad plast.
Tekniska data
| Täckram 1kn | B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 |
| Täckram 2kn | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Täckram 5kn u/MB | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Täckram 3kn | B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 |
| Täckram 4kn | B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 |
| Täckram 5kn | B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 |
| Hörnradie | R 3 |
| Biocirkulär plast |
| Färgvariant: kritvit blank | min. 50% |
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen