Täckram Gira F200 kritvit sidenmatt (lackerad)
1knapp
0211 72
4010337113188
1/10
2knappars
0212 72
4010337113232
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 72
4010337113447
1/10
3-knappars
0213 72
4010337113287
1/5
4knappars
0214 72
4010337113348
1/5
5knappars
0215 72
4010337113393
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Egenskaper
I färgvarianten renvit glansig: tillverkad av 85 % biobaserad plast.
Tekniska data
| Täckram 1kn | B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 |
| Täckram 2kn | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Täckram 5kn u/MB | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Täckram 3kn | B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 |
| Täckram 4kn | B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 |
| Täckram 5kn | B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 |
| Hörnradie | R 0,3 |
| Biocirkulär plast |
| Färgvariant: kritvit blank | min. 50% |
Cover frame
Cleaning and care.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen