Täckram Gira F300 grå matt (lackerad)
1knapp
0211 86
4010337113492
1/10
2knappars
0212 86
4010337113522
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 86
4010337131915
1/10
3fack
0213 86
4010337113577
1/5
4knappars
0214 86
4010337113621
1/5
5knappars
0215 86
4010337131908
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Tekniska data
| Täckram 1kn | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Täckram 2kn | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Täckram 5kn u/MB | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Täckram 3kn | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Täckram 4kn | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Täckram 5kn | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Hörnradie | R 0,5 |
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 80,80 mm |
| Djup | 11,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen