Täckram Gira TX_44 antracit
1knapp
0211 67
1852251
4010337211679
1/5
2knappars
0212 67
1852256
4010337212676
1/5
3fack
0213 67
1852261
4010337213673
1/5
4knappars
0214 67
1852254
4010337214670
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Halogenfritt, slag- och brottsäkert, UV-beständigt, väderbeständigt och mikrobiologiskt ofarligt material
Anmärkning
Täckram lätt att montera utan verktyg, demontering med skruvmejsel T9 eller T10. Demonteringssäkra centralinsatser.
Mått
| Bredd | 110,00 mm |
| Höjd | 86,00 mm |
| Djup | 16,30 mm |
Fler länkar
Gira TX_44 - Kapslat och robust
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 021167
IFC, 11.59 KB
Cover frame
Cleaning and care.
Gira TX44
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen