Мой дом
0
RU
Поиск
Категории
Устройства распознавания присутствияи движения Gira для KNX (24)
Датчик движения, высота установки до 1,10 м (6)
Датчик движения, высота установки до 2,20 м (6)
Датчик присутствия Mini (2)
Датчик присутствия (2)
Регулятор яркости Mini (1)
Наружный датчик движения (1)
Принадлежности (6)
Управление освещением (17)
Накладки датчика движения 1,10 м для KNX (6)
Накладки датчика движения 2,20 м для KNX (6)
Датчик присутствия Mini для KNX (2)
Датчик присутствия для KNX (2)
Принадлежности (1)
Система Gira KNX (64)
Шлюз DALI Colour (2)
Системные устройства (7)
Интерфейсы кнопочного выключателя Komfort (3)
Устройство управления жалюзи Komfort (3)
Диммирование (8)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (5)
Двоичные входы (2)
Источники питания (4)
Интерфейсы кнопочного выключателя Standard (3)
Переключение (5)
Жалюзи (4)
Рольставни (1)
Датчики (2)
Принадлежности (9)
Исполнительные устройства скрытого монтажа (3)
Устройство управления жалюзи Standard (3)
Устройства управления Gira для KNX (102)
Интерфейсы кнопочного выключателя Komfort (3)
Постоянный регулятор и многофункциональная накладка с интерфейсом кнопочного выключателя 4-канал. (4)
Датчик CO₂ с регулятором влажности воздуха и термостатом помещения (2)
Шинный соединитель для KNX (3)
Интерфейс передачи данных (1)
Сенсорный выключатель Gira 4 Standard System 55 (3)
Интерфейсы кнопочного выключателя Standard (3)
Сенсорный выключатель Gira 3 Basis System 55 (3)
Сенсорный выключатель Gira 3 Komfort System 55 (5)
Сенсорный выключатель Gira 3 Plus System 55 (2)
Сенсорный выключатель 3 Basis Gira F100 (3)
Сенсорный выключатель 3 Komfort Gira F100 (5)
Сенсорный выключатель Gira 3 Plus F100 (3)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (10)
Сенсорный выключатель Gira 4 Komfort System 55 (3)
Сенсорный выключатель 4 Komfort (3)
Принадлежности (7)
Наборы клавиш с полем для надписи для сенсорного выключателя Gira 3 (7)
Наборы клавиш для сенсорного выключателя Gira 3 (7)
Наборы клавиш с индивидуальными надписями для сенсорного выключателя Gira 3 (7)
Сенсорный выключатель Gira 4, 24 В (3)
Наборы клавиш для сенсорного выключателя Gira 4 (3)
Наборы клавиш с индивидуальными надписями для сенсорного выключателя Gira 4 (3)
Наборы клавиш для сенсорного выключателя Gira 4 System 55 (3)
Наборы клавиш с индивидуальными надписями для сенсорного выключателя Gira 4 System 55 (3)
Наборы клавиш с полем для надписи для сенсорного выключателя Gira 4 System 55 (3)
Gira Eco для KNX (1)
Gira Eco для KNX (1)
Управление жалюзи (21)
Исполнительное устройство рольставней для KNX (1)
Исполнительные устройства жалюзи для KNX (4)
Устройство управления жалюзи Komfort (3)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (10)
Устройство управления жалюзи Standard (3)
Gira System 55 (22)
Управление освещением (4)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (13)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (5)
Водозащищенный скрытый монтаж IP44 Gira TX_44 (4)
Управление освещением (4)
DALI, прочие электронные устройства (5)
Шлюз DALI Colour (2)
DALI (2)
1 – 10 В (1)
Gira F100 (36)
Управление освещением (4)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (5)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (16)
Сенсорные выключатели (11)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (31)
Вентиляция, кондиционирование помещения (3)
Термостат помещения (22)
Отопление (4)
Вставки термостата помещенияSystem 3000 (2)
Gira One (37)
Интерфейсы кнопочного выключателя Standard (3)
Сенсорный выключатель Gira 4 Komfort System 55 (3)
Сенсорный выключатель 4 Komfort (3)
Кнопочный выключатель (10)
Коммутаторы и исполнительные устройства жалюзи (REG) (3)
Исполнительное устройство диммирования (REG) (1)
Исполнительное устройство отопления (REG) (1)
Двоичные входы с коммутаторами (скрытый монтаж) (2)
Двоичные входы с исполнительным устройством диммирования (скрытый монтаж) (1)
Источники питания (3)
Функциональные дополнения (6)
Серверы (1)
Gira S1 (1)
Gira S1 (1)
Gira F1 (1)
Gira F1 (1)
Gira X1, Gira L1 (2)
Gira X1 (1)
Gira L1 (1)
Gira System 3000 (11)
Принадлежности (2)
Устройства переключения System 3000 (4)
Дополнительные устройства System 3000 (1)
Диммеры System 3000 (4)
Вставки скрытого монтажа, принадлежности (2)
Принадлежности (2)
Квартирные станции Gira (3)
Gira G1 (3)
Gira G1 (4)
Gira G1 (3)
Принадлежности (1)
Gira HomeServerGira FacilityServer (5)
Gira G1 (3)
Gira FacilityServer (1)
Gira HomeServer 4 (1)
3 результаты для knx
Расширенный поиск
Коммутатор, 1-канал., 16 A с 3-канал. двоичным входом для Gira One и KNX
Коммутатор, 2-канал. / исполнительное устройство жалюзи, 1-канал., 16 A с 3-канал. двоичным входом для Gira One и KNX
Исполнительное устройство диммирования, 1-канал., 200 Вт с 3-канал. двоичным входом для Gira One и KNX