Мой дом
0
RU
Поиск
Категории
Устройства распознавания присутствияи движения Gira для KNX (24)
Датчик движения, высота установки до 2,20 м (6)
Датчик движения, высота установки до 1,10 м (6)
Датчик присутствия Mini (2)
Датчик присутствия (2)
Регулятор яркости Mini (1)
Наружный датчик движения (1)
Принадлежности (6)
Управление освещением (17)
Накладки датчика движения, 2,20 м для KNX (6)
Накладки датчика движения, 1,10 м для KNX (6)
Датчик присутствия Mini для KNX (2)
Датчик присутствия для KNX (2)
Принадлежности (1)
Устройства управления Gira для KNX (99)
Постоянный регулятор и многофункциональная накладка с интерфейсом кнопочного выключателя, 4-канал. (4)
Датчик CO₂ с регулятором влажности воздуха и термостатом помещения (2)
Интерфейсы кнопочного выключателя Komfort (3)
Шинный соединитель для KNX (3)
Интерфейс передачи данных (1)
Сенсорный выключатель 4.55 Standard (3)
Сенсорный выключатель 3 Basis System 55 (3)
Сенсорный выключатель 3 Komfort System 55 (5)
Сенсорный выключатель 3 Plus System 55 (2)
Сенсорный выключатель 3 Basis Gira F100 (3)
Сенсорный выключатель 3 Komfort Gira F100 (5)
Сенсорный выключатель 3 Plus Gira F100 (3)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (10)
Сенсорный выключатель 4.55 Komfort (3)
Интерфейсы кнопочного выключателя Standard (3)
Сенсорный выключатель 4.95 Komfort (3)
Наборы клавиш с полем для надписи для сенсорного выключателя 3 (7)
Наборы клавиш для сенсорного выключателя 3 (7)
Наборы клавиш, индивидуальнои для сенсорного выключателя 3 (7)
Принадлежности (4)
Сенсорный выключатель 4.95, 24 В (3)
Наборы клавиш для сенсорного выключателя 4.95 (3)
Наборы клавиш, индивидуальнои для сенсорного выключателя 4.95 (3)
Наборы клавиш для сенсорного выключателя 4.55 (3)
Наборы клавиш, индивидуальнo для сенсорного выключателя 4.55 (3)
Наборы клавиш с полем для надписи для сенсорного выключателя 4.55 (3)
Система Gira KNX (62)
Системные устройства (7)
Устройство управления жалюзи Komfort (3)
Интерфейсы кнопочного выключателя Komfort (3)
Шлюз DALI Colour (2)
Диммирование (8)
Двоичные входы (2)
Источники питания (4)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (5)
Переключение (5)
Жалюзи (4)
Рольставни (1)
Датчики (1)
Принадлежности (8)
Исполнительные устройства скрытого монтажа (3)
Устройство управления жалюзи Standard (3)
Интерфейсы кнопочного выключателя Standard (3)
Gira Eco для KNX (1)
Gira Eco для KNX (1)
Управление жалюзи (21)
Исполнительное устройство рольставней для KNX (1)
Исполнительные устройства жалюзи для KNX (4)
Устройство управления жалюзи Komfort (3)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (10)
Устройство управления жалюзи Standard (3)
Gira System 55 (22)
Управление освещением (4)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (13)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (5)
Водозащищенный скрытый монтаж IP44 Gira TX_44 (4)
Управление освещением (4)
DALI, прочие электронные устройства (5)
Шлюз DALI Colour (2)
DALI (2)
1 – 10 В (1)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (31)
Вентиляция, кондиционирование помещения (3)
Термостат помещения (22)
Отопление (4)
Вставки термостата помещенияSystem 3000 (2)
Gira F100 (36)
Управление освещением (4)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (5)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (16)
Сенсорные выключатели (11)
Gira S1 (1)
Gira S1 (1)
Gira F1 (1)
Gira F1 (1)
Gira X1, Gira L1 (2)
Gira X1 (1)
Gira L1 (1)
Gira One (34)
Сенсорный выключатель 4.55 Komfort (3)
Сенсорный выключатель 4.95 Komfort (3)
Интерфейсы кнопочного выключателя Standard (3)
Кнопочный выключатель (10)
Коммутаторы и исполнительные устройства жалюзи (REG) (3)
Исполнительное устройство диммирования (REG) (1)
Исполнительное устройство отопления (REG) (1)
Двоичные входы с коммутаторами (скрытый монтаж) (2)
Двоичные входы с исполнительным устройством диммирования (скрытый монтаж) (1)
Источники питания (3)
Серверы (1)
Принадлежности (2)
Датчик движения (1)
Gira System 3000 (11)
Принадлежности (2)
Устройства переключения System 3000 (4)
Дополнительные устройства System 3000 (1)
Диммеры System 3000 (4)
Вставки скрытого монтажа, принадлежности (2)
Принадлежности (2)
Квартирные станции Gira (3)
Gira G1 (3)
Gira G1 (4)
Gira G1 (3)
Принадлежности (1)
Gira HomeServerGira FacilityServer (5)
Gira G1 (3)
Gira HomeServer 4 (1)
Gira FacilityServer (1)
3 результаты для knx
Расширенный поиск
Коммутатор, 6-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 3-канал., 16 А Standard для Gira One и KNX
Коммутатор, 16-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 8-канал., 16 А Standard для Gira One и KNX
Коммутатор, 24-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 12-канал., 16 А Standard для Gira One и KNX
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
Поиск