Новый

Анемометр Kompakt

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0911 02
0911 02
EAN 4010337136064
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 
Новинка. Поставка с декабря 2026 года.

Характеристики

Характеристики

  • Компактный анемометр для монтажа на стену и мачтового крепления.
  • Беспотенциальный выход реле до 6 А (мк).
  • Для силы ветра от 4 до 25 м/с.
  • Контроль безопасности: сигнал тревоги, если ветер не фиксируется в течение 48 часов.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ток переключения:
макс. 6 A (мк)

Монтаж:
Крепление на стене или мачтовое крепление

Степень защиты:
IP 44

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +55 °C

Вес около:
260 г

Габаритв мм

Ш 115 В 105 Г 225

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания