Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с цельной накладкой для индивидуальной установки
Standard 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 4440 01
4440 01
EAN 4010337095040
Упаковочная единица 10
Система цен 21
Белый глянцевый
Арт. № 4440 03
4440 03
EAN 4010337095057
Упаковочная единица 10/200
Система цен 21
Белый матовый
Арт. № 4440 27
4440 27
EAN 4010337095064
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
 
Новинка.
Заменяет с полной совместимостью 0440 ..

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо с заземлением.

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания