Потребляемый ток:
от 3,0 до 4,0 мА
AC:
от AC 110 до 240 В, 50/60 Гц
Потеря мощности:
Макс. 3 А
Номинальное напряжение DALI:
DC 15,2 В (станд.)
Выходной ток на каждую систему DALI:
станд. 64 мА, макс. 250 мА кратковременно
Макс. количество адресуемыхрабочих устройств DALI
на одну систему DALI:
макс. 40
Сумма всех систем DALI:
макс. 128
Скорость передачи данных DALI:
1,2 Кбит/с
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Длины проводов между шлюзом и рабочим устройством
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C