Вставка релейного переключателя System 3000

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5403 00
5403 00
EAN 4010337048282
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Переключение освещения и однофазных двигателей.
  • Управление электрическим подогревом пола и термическими сервоприводами в комбинации с накладкой термостата помещения.
  • Адаптивное переключение нулевой точки.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Автоматическое выключение нагрузки. 5 уровней настройки времени работы по инерции, без возможности подстройки.
  • Тестовый режим для проверки функционирования.
  • Работа с подключением нейтрального провода.

Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX

  • Канал коммутатора, 1-канал. или исполнительное устройство отопления, 1-канал.
  • Канал датчика, 1-канал. или 2-канал.
  • Возможно локальное управление вставкой System 3000.
  • Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика.
  • Измерение температуры.
  • Выбор функции вставки для переключения:
    Режим замыкающего или размыкающего контакта, функция освещения лестничной клетки, функция сцен (16 сцен), функция блокировки, задержки по времени.
    Вход дополнительных устройств как дополнительное управляющее устройство для вставки System 3000 или удаленного управления другими устройствами для KNX в качестве датчика.
  • Выбор функции вставки для термостата помещения:
    управление сервоприводами 230 В, режим отопления, режим охлаждения, режим отопления и охлаждения, переключение режима отопления или охлаждения через коммуникационный объект или вход дополнительных устройств. ШИМ и 2-точечный регулятор, абсолютные и относительные заданные значения, управление потребностями в тепле, включая каскадирование, функция защиты клапана. Циклический контроль температуры пола, сервисный режим для выхода клапана, функция защиты от замерзания (автоматически или через коммуникационный объект), настройка датчика температуры, функция Boost, летняя и зимняя компенсация, функция сцен (16 сцен).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт

Ток переключения омический:
16 A (AC1)

Присоединенная мощность при 35 °C
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. 500 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2300 Вт
Трансформаторы Tronic:
1500 Вт
Обмоточный трансформатор:
1000 ВА
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1200 ВА

Ток переключения двигателей:
6 A

Емкостная нагрузка:
920 ВА (115 мкФ)

Время работы по инерции:
без, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +45 °C

Указания

  • Если температура окружающей среды выше 35 °C, уменьшите подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 540300

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 540300

IFC, 15 Kb

Загрузка


Вставка релейного переключателя
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5403 00

PDF, 518 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Relay switching insert
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5403 00

PDF, 510 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания