Исполнительное устройство отопления, 6-канал., с регулятором для Gira One и KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 

Альтернативное описание

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство отопления с интегрированным термостатом помещения для управления термическими сервоприводами систем отопления и охлаждения.

Выпуски клапанов

  • 6 независимых выходов электронных клапанов.
  • Выход клапана 1 можно использовать как шаблон для других выходов.
  • Возможность настройки сообщения с максимальной управляющей величиной для исполнительного устройства.
  • Возможность активации сервоприводов с номинальным напряжением 24 В или 230 В.
  • Возможность параметрирования активации клапана (открыт/закрыт в обесточенном состоянии) для каждого выхода.
  • Вход управляющей величины: «переключение — 1 бит» и «непрерывный — 1 байт».
  • Управление клапаном: «переключение — 1 бит», «непрерывный — 1 байт ШИМ» или «непрерывный — 1 байт, предельное значение управляющей величины».
  • Конфигурируемые подтверждения состояний.
  • Возможность конфигурации сообщения о сбое рабочего напряжения клапана.
  • Возможность настройки сообщения о перегрузке и коротком замыкании отдельно для каждого выхода клапана.
  • Управление потребностью в тепле и насосами. Устройство защиты от заклинивания предотвращает заклинивание насоса.
  • Возможность выбора летнего или зимнего режима с помощью объекта.
  • Каждый выход клапана может быть принудительно зафиксирован в определенном положении. Для летнего и зимнего режима работы можно параметрировать различные значения управляющих величин.
  • Циклический контроль управляющей величины каждого выхода.
  • Автоматическая промывка клапана.
  • Возможность конфигурации счетчика наpаботанных часов.
  • Сервисный режим для обслуживания или установки приводов клапанов.
  • Ручное управление выходами независимо от KNX.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS для каждого выхода клапана.
  • Общая задержка различных активно отправляемых сообщений о состоянии после восстановления напряжения шины и программирования в ETS.

Термостат помещения

  • 12 независимых термостатов помещения.
  • Термостат помещения 1 можно использовать как шаблон для других термостатов.
  • Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания/жары.
  • Каждому режиму работы можно назначить собственные заданные значения температуры.
  • Настройка заданных значений температуры: относительная (производная базового заданного значения) или абсолютная (независимые заданные значения температуры для каждого режима работы).
  • Распознавание присутствия с помощью кнопки или датчика присутствия.
  • Переключение режимов работы в соответствии со спецификацией KNX.
  • Конфигурируемые подтверждения состояний.
  • Переключение защиты от замерзания/жары с помощью состояния окон или распознавания падения температуры.
  • Режимы работы: «отопление, «охлаждение», «отопление и охлаждение» соответственно с дополнительной ступенью или без.
  • Для каждой ступени отопления и охлаждения можно конфигурировать различные виды регулирования: PI-регулирование (постоянная или переключающая ШИМ) или 2-точечное регулирование (переключающее).
  • Возможность настройки разных видов отопления и охлаждения.
  • Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора (пропорциональный диапазон, время поднастройки) и 2-точечного регулятора (гистерезис).
  • Автоматическое или объектно-ориентированное переключение между режимами «отопление» и «охлаждение».
  • Возможность блокировки выходов управляющих величин через объекты.
  • Измерение температуры в помещении посредством макс. двух внешних термодатчиков KNX. Настройка определения значений измерения внешних датчиков или циклический контроль.
  • Заданные и фактические значения температуры могут согласно настраиваемому отклонению выдаваться на шину (в том числе и циклически).
  • Раздельная или совместная выдача управляющих величин в режиме отопления и охлаждения (4- или 2-трубная система).
  • Возможность настройки автоматической передачи и времени цикла для выдачи управляющих величин.
  • Возможно ограничение управляющих величин.
  • Ограничение температуры пола возможно в режиме отопления и охлаждения.
  • В режиме охлаждения возможно ограничение заданной температуры.
  • В режиме отопления возможно увеличение заданной температуры.
  • Функция Boost для быстрого нагрева или охлаждения.
  • Сцены: возможность настройки до 64 внутренних сцен на каждом регуляторе. В том числе функция сохранения сцен и расширенный вызов сцен (переключение между сценами).

Логические функции

  • Устройство оснащено 8 внутренними логическими функциями.
  • Логические элементы (И, ИЛИ, исключающее И, исключающее ИЛИ, максимум 4 входа на каждый).
  • Преобразователь 1 бита в 1 байт с входным фильтром, объектом блокировки и заданными выходными значениями.
  • Элемент блокировки с функцией фильтрации времени и объекта блокировки.
  • Сопоставление значений с 9 форматами входных данных и множеством операций.
  • Пороговый выключатель с гистерезисом в верхнем и нижнем предельном значении, 9 форматами данных и заданными выходными 1-битными значениями.
  • Логические функции имеют собственные коммуникационные объекты KNX и могут обрабатывать телеграммы исполнительного устройства и других шинных устройств.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Выходы:
6

Термостат помещения:
12

Вид контактов:
Triac

Напряжение переключения:
AC 24/230 В, 50/60 Гц

Ток переключения:
от 5 до 160 мA

Ток включения:
макс. 1,5 А (2 с)

Число приводов для каждого выхода
Приводы AC 230 В:
4
Приводы AC 24 В:
2

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • На всех выходах должны быть подключены клапаны с одинаковым рабочим напряжением.
  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для Gira One и KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Исполнительное устройство отопления, 6-канал. с регулятором для Gira One
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2139 00

PDF, 1.933 Kb

Загрузка


Исполнительное устройство отопления, 6-канал. с регулятором для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2139 00

PDF, 1.931 Kb

Загрузка


Исполнительное устройство отопления, 6-канал. с регулятором для KNX
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7.7

Арт. № 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 52.532 Kb

Загрузка


Heating actuator 6-gang with controller for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2139 00

PDF, 1.923 Kb

Загрузка


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2139 00

PDF, 1.921 Kb

Загрузка


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2139 00

PDF, 5.225 Kb

Загрузка


Heating actuator, 6-gang with controller for Gira One and KNX
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Арт. № 2139 00

PDF, 427 Kb

Загрузка


Heating aktuator 6-gang with controller for KNX
Product database

from ETS5.7.7

Арт. № 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания