Кнопочный выключатель с клавишей двойн. для Gira One и KNX
F100

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 5173 112
5173 112
EAN 4010337090786
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 

Альтернативное описание

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Кнопочный выключатель для управления системой Gira One.
  • Встроенный датчик температуры для измерения температуры в помещении.
  • Программирование и ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) начиная с версии 5.0.
  • Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.

Функции управления

  • Переключение потребителей, например, освещения, розетки или насоса.
  • Диммирование света.
  • Управление потребителями затенения и вентиляции (жалюзи, рольставни, мансардные окна, купол крыши и маркиза).
  • Удобное групповое управление потребителями переключения, диммирования, затенения и вентиляции.
  • Вызов вариантов сцен.
  • Используется как выключатель лестничной клетки для активации функции лестничной клетки при наличии потребителей переключения и диммирования.
  • Функционирует как кнопочный выключатель вызова на этаже вместе с Gira G1.
  • Управление аудиоустройствами Sonos.
  • Управление потребителями Hue.
  • Управление потребителями eNet.
  • Функционирует как открыватель двери или гаражных ворот.
  • Функция Boost.

Температура в помещении

  • Регулировка температуры для встроенного датчика температуры.

Светодиодный индикатор

  • Доступно 5 ступеней регулировки яркости светодиода состояния и «выключено».
  • Цвет светодиода состояния (красный, зеленый, синий) настраивается.
  • Функция светодиода состояния настраивается в зависимости от функции клавиши: всегда ВЫКЛ, всегда ВКЛ, индикация нажатия или индикация состояния.

Технические характеристики

Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)

Подключение:
Соединительная и ответвительная клемма

Класс защиты:
III

Глубина установки:
15 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C

Указания

  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Кнопочный выключатель, клавиша для Gira One
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.415 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Button, rocker for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Загрузка


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 50.639 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания