Сервер Gira One

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2039 00
2039 00
EAN 4010337114062
Упаковочная единица 1
Система цен 25
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Сервер ввода в эксплуатацию для максимум 200 устройств Gira One.
  • Сервер визуализации для мобильных устройств (iOS и Android).
  • Мобильное приложение Gira Smart Home также доступно для ПК с операционной системой Windows.
  • Потребители, которые визуализируются в приложении Gira Smart Home: переключение, диммирование, гаражные ворота, открыватель двери, жалюзи, рольставни, маркизы, мансардные окна, купола крыши (с позиционированием и без), теплый пол (электрический), теплый пол (водяной), радиаторы (электрические), радиаторы (водяные), теплый пол / охлаждение (водяное), сообщение о необходимости отопления / охлаждения, отображение состояния в двоичном виде (включено, выключено), отображение состояния в десятичном виде (фактическая температура)
  • Групповое управление (переключение, диммирование, жалюзи, рольставни, маркизы, мансардные окна, купола крыши), сцены, IP-камеры, управление аудиосистемой Sonos, Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Автоматическое создание документации по проекту.
  • Автоматическое создание документации для конечного пользователя.
  • Интегрированная функция диагностики:
    • Монитор шины для управления устройствами и потребителями.
    • Монитор телеграмм с кольцевой памятью для сохранения макс. 500 000 телеграмм.
  • В каждом проекте возможно управление макс. 250 потребителями через приложение Gira Smart Home.
  • До 250 таймеров с 10 точками переключения каждый, которые пользователь может настроить в приложении.
  • В разделе управления пользователями можно создать максимум 62 пользователя.
  • Имитация присутствия с началом имитации в зависимости от дня.
  • Подключение к Sonos до 8 помещений с устройствами Sonos, включая назначение и выбор избранного.
  • Подключение к Philips Hue с максимум 30 потребителями Hue или максимум 5 мостами Hue.
  • Подключение максимум 20 IP-камер.
  • Подключение сервера Gira eNet SMART HOME с максимум 100 потребителями переключения, диммирования и затенения eNet
  • Одновременный доступ к серверу Gira One с 100 мобильных оконечных устройств.
  • Интуитивно обслуживаемое приложение с настраиваемым пользователем интерфейсом:
    • Индивидуальный раздел избранного.
    • Простое параметрирование таймеров и сцен.
    • Простое изменение функций и помещений (сортировка, названия, символы, параметры, назначение помещений и устройств).
    • Доступно более 400 символов для индивидуальной визуализации.
    • Индикация температуры в заголовке (внутренняя и наружная температура).
    • Метка NFC для вызова индивидуальных сцен.
    • Автоматическое определение местоположения через GPS для астрофункции.
    • Активация дистанционного доступа и предоставление его другим пользователям.
    • Предоставление дистанционного доступа электрикам.
    • Управление пользователями, в том числе управление правами доступа отдельных пользователей.
    • Защита системных настроек PIN-кодом в мобильном приложении Gira Smart Home.
    • Возможность изменения пароля доступа к серверу Gira One через мобильное приложение Gira Smart Home.
    • До 50 сцен с 64 вариантами сцен.
  • Доступ к нескольким профилям в мобильном приложении Gira Smart Home (Gira One, Gira X1).
  • Быстрый ввод в эксплуатацию:
    • Проектирование и ввод в эксплуатацию осуществляются в новом Gira Project Assistant (с версии GPA 5). Gira Project Assistant можно загрузить бесплатно в разделе загрузок Gira.
    • Пошаговое проектирование позволяет без особых усилий ввести систему Gira One в эксплуатацию.
    • Ввод в эксплуатацию в офлайн-режиме с GPA: подготовка за рабочим столом без фактического наличия устройств. Развертывание у клиента уже после монтажа устройств.
    • Возможность быстрого изменения или актуализации проекта без прерывания работы и перезапуска устройства.
  • Считывание текущего проекта с помощью GPA.
  • Сохранение проекта:автоматическое сохранение копии проекта на сервере Gira One.
  • Постоянные функциональные расширения или актуализации с помощью бесплатных обновлений прошивки и программного обеспечения.
  • Два гнезда RJ45 с функцией коммутатора поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля.
  • На базе надежного стандарта умного дома KNX.

Высокая безопасность:

  • Встроенная функция безопасного дистанционного доступа для мобильного приложения Gira Smart Home
  • Встроенная функция безопасного дистанционного обслуживания с помощью Gira Project Assistant.
  • Доступ постороннего лица к серверу Gira One защищен с помощью пароля устройства.
  • Зашифрованная передача данных по TLS между приложением Gira Smart Home и сервером Gira One и между GPA и сервером Gira One предотвращает возможность просмотра информации третьим лицом.
  • Зашифрованная шинная коммуникация (KNX Data Secure) между устройствами Gira One и сервером Gira One защищает от несанкционированного доступа и манипуляций с умным домом со стороны третьих лиц.
  • Сертификат VDE «Умный дом — проверенная информационная безопасность».

Технические характеристики

Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

Потребляемая мощность:
2 Вт

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Поддерживаемые протоколы:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Разъемы:
IP: 2 гнезда RJ45

Разъемы:
Gira One Bus: Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Потребляемый ток:
70 мА

Указания

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 50.639 Kb

Загрузка


Gira One Server
Operating instructions

Installation and operating instructions

Арт. № 2039 00

PDF, 280 Kb

Загрузка


Gira One Server
Technical Documentation

Technical documentation

Арт. № 2039 00

PDF, 633 Kb

Загрузка


Gira One Server Firmware-Update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 5.2 is required.

Арт. № 2039 00

ZIP, 55.311 Kb

Загрузка


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Арт. №

ZIP, 1.092.770 Kb

Загрузка


Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Арт. № 2096 00
2039 00

EXE, 60.845 Kb

Загрузка


Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Арт. № 2096 00
2039 00

EXE, 63.707 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания