One REG Gira One cервер [203900] Сервер Gira One Gira One Характеристики: - Сервер ввода в эксплуатацию для максимум 200 устройств Gira One. - Сервер визуализации для мобильных устройств (iOS, Mac OS и Android). - Мобильное приложение Gira Smart Home также доступно для ПК с операционной системой Windows. - Потребители, которые визуализируются в приложении Gira Smart Home: переключение, диммирование, гаражные ворота, открыватель двери, жалюзи, рольставни, маркизы, мансардные окна, купола крыши (с позиционированием и без), теплый пол (электрический), теплый пол (водяной), радиаторы (электрические), радиаторы (водяные), теплый пол / охлаждение (водяное), сообщение о необходимости отопления / охлаждения, отображение состояния в двоичном виде (включено, выключено), отображение состояния в десятичном виде (фактическая температура) - Групповое управление (переключение, диммирование, жалюзи, рольставни, маркизы, мансардные окна, купола крыши), сцены, IP-камеры, управление аудиосистемой Sonos, Philips hue, eNet SMART HOME. - Автоматическое создание документации по проекту. - Автоматическое создание документации для конечного пользователя. - Интегрированная функция диагностики: - Монитор шины для управления устройствами и потребителями. - Монитор телеграмм с кольцевой памятью для сохранения макс. 500 000 телеграмм. - В каждом проекте возможно управление макс. 250 потребителями через приложение Gira Smart Home. - До 250 таймеров с 10 точками переключения каждый, которые пользователь может настроить в приложении. - В разделе управления пользователями можно создать максимум 62 пользователя. - Имитация присутствия с началом имитации в зависимости от дня. - Подключение к Sonos до 8 помещений с устройствами Sonos, включая назначение и выбор избранного. - Подключение к Philips hue с максимум 30 потребителями hue или максимум 5 мостами hue. - Подключение максимум 20 IP-камер. - Подключение сервера eNet SMART HOME с максимум 100 потребителями переключения, диммирования и затенения eNet. - Одновременный доступ к серверу Gira One с 100 мобильных оконечных устройств. - Интуитивно обслуживаемое приложение с настраиваемым пользователем интерфейсом. - Индивидуальный раздел избранного. - Простое параметрирование таймеров и сцен. - Простое изменение функций и помещений (сортировка, названия, символы, параметры, назначение помещений и устройств). - Доступно более 400 символов для индивидуальной визуализации. - Индикация температуры в заголовке (внутренняя и наружная температура). - Метка NFC для вызова индивидуальных сцен. - Автоматическое определение местоположения через GPS для астрофункции. - Активация дистанционного доступа и предоставление его другим пользователям. - Предоставление дистанционного доступа электрикам. - Управление пользователями, в том числе управление правами доступа отдельных пользователей. - Защита системных настроек PIN-кодом в мобильном приложении Gira Smart Home. - Возможность изменения пароля доступа к серверу Gira One через мобильное приложение Gira Smart Home. - До 50 сцен с 64 вариантами сцен. - Доступ к нескольким профилям в мобильном приложении Gira Smart Home (Gira One, Gira X1). - Быстрый ввод в эксплуатацию: - Проектирование и ввод в эксплуатацию осуществляются в новом Gira Project Assistant (с версии GPA 5). Gira Project Assistant можно загрузить бесплатно в разделе загрузок Gira. - Пошаговое проектирование позволяет без особых усилий ввести систему Gira One в эксплуатацию. - Ввод в эксплуатацию в офлайн-режиме с GPA: подготовка за рабочим столом без фактического наличия устройств. Развертывание у клиента уже после монтажа устройств. - Возможность быстрого изменения или актуализации проекта без прерывания работы и перезапуска устройства. - Считывание текущего проекта с помощью GPA. - Сохранение проекта: автоматическое хранение копии проекта на сервере Gira One. - Постоянные функциональные расширения или актуализации с помощью бесплатных обновлений прошивки и программного обеспечения. - Два гнезда RJ45 с функцией переключения поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля. - На базе надежного стандарта умного дома KNX. Высокая безопасность: - Встроенная функция безопасного дистанционного доступа для мобильного приложения Gira Smart Home. - Встроенная функция безопасного дистанционного обслуживания с помощью Gira Project Assistant. - Доступ постороннего лица к серверу Gira One защищен с помощью пароля устройства. - Зашифрованная передача данных по TLS между приложением Gira Smart Home и сервером Gira One и между GPA и сервером Gira One предотвращает возможность просмотра информации третьим лицом. - Зашифрованная шинная коммуникация (KNX Data Secure) между устройствами Gira One и сервером Gira One защищает от несанкционированного доступа и манипуляций с умным домом со стороны третьих лиц. Технические характеристики: Gira One Medium: Витая пара (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 Испытательное напряжение: 4 кВ (линия шины KNX/EIB) Номинальное напряжение: DC 24 - 30 В Потребляемая мощность: 2 Вт IP-связь: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с) Поддерживаемые протоколы: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP Разъемы: IP: 2 гнезда RJ45 Разъемы: Gira One Bus: Соединительная и ответвительная клемма Температура окружающего воздуха: от 0°C до +45°C Габариты: Модульные единицы (МЕ): 2 Потребляемый ток: Указания: - Производство: Gira Арт. № 2039 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx