Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой
TX_44

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 4454 66
4454 66
EAN 4010337094128
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 4454 67
4454 67
EAN 4010337094135
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Цвет "алюминий"
Арт. № 4454 65
4454 65
EAN 4010337094111
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
 
Новинка.

Характеристики

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

:
Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания