SCHUKO-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock
TX_44

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Kritvit
Artikelnr. 4454 66
4454 66
EAN 4010337094128
FE 1/5
PS 13
Antracit
Artikelnr. 4454 67
4454 67
EAN 4010337094135
FE 1/5
PS 13
Alufärg
Artikelnr. 4454 65
4454 65
EAN 4010337094111
FE 1/5
PS 13
 
Nyhet.
Ersätter helt kompatibelt 0454 ..

Egenskaper

Egenskaper

  • Montageringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet monteringsdjup.
  • Stor, ergonomisk formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Monteringsdjup:
29 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads