Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ c shutter (IP20)
TX_44

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 4453 66
4453 66
EAN 4010337093848
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 4453 67
4453 67
EAN 4010337093855
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Цвет "алюминий"
Арт. № 4453 65
4453 65
EAN 4010337093831
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
 
Новинка. Поставка с 01/2023 года

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

:
Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
shutter:
от 0°C до 45°C

Указания

  • Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
  • При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки.
  • Повышенная защита от прикосновения в (Safety Plus) соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания