Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) (IP20)
TX_44

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 4453 66
4453 66
EAN 4010337093848
FE 1/5
PS 13
antracit
Artikelnr. 4453 67
4453 67
EAN 4010337093855
FE 1/5
PS 13
alufärg
Artikelnr. 4453 65
4453 65
EAN 4010337093831
FE 1/5
PS 13
 
Ersätter helt kompatibelt 0453 ..

Egenskaper

Egenskaper

  • Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd:
0 °C till 45 °C

Hänvisningar

  • Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
  • Vid montage måste även täckramens tätningsfläns användas.
  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads