Радиопередатчик для передачи команд переключения, регулировки света или управления жалюзи радиоприемникам радиосистемы Bluetooth.
Работающее без батареек устройство без внешнего источника питания. Энергия передачи генерируется из механической энергии при нажатии клавиши.
Конфигурация в приложении через NFC.
Технические характеристики
Радиочастота:
2,402 - 2,480 ГГц
Протокол радиосвязи:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Интерфейс:
NFC
Дальность действия
В свободном пространстве:
До 75 м
В зданиях:
Ок. 10 м
Температура окружающего воздуха:
От -25 °C до +65 °C
Влажность воздуха:
От 0 до 95 % (без конденсации)
Указания
Монтаж на приборную коробку или на гладкие, ровные поверхности винтами или клеем.
Этот продукт не предназначен для eNet. Передатчики Gira Bluetooth совместимы с исполнительными устройствами сторонних производителей, например, Casambi.
Комплект поставки
Настенный радиопередатчик, монтажная пластина, клейкая пленка (визуальная защита для стеклянных поверхностей) и точки приклеивания для монтажа на гладкие, ровные поверхности входят в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.