Поворотная вставка дополнительного устройства System 3000 3-провод.


3-проводной
Арт. № 2389 00
EAN 4010337031420
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Поворотное дополнительное устройство для диммера System 3000.
  • Работа с подключением нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
0,3 Вт

Длина провода к главному устройству:
макс. 100 м

Глубина установки:
24 мм

монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Поворотная вставка дополнительного устройства 3-проводная
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
2389 00
Формат файла
PDF
Размер файла
592 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Auxiliary insert for universal LED rotary dimming insert
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2389 00
Формат файла
PDF
Размер файла
587 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла
4.415 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров