Потенциометр DALI Tunable White с встроенным блоком питания

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2030 00
2030 00
EAN 4010337023470
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до марта 2025 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Переключение и настройка яркости для светильником с интерфейсом DALI.
  • Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 (тип цвета: цветовая температура) для Tunable White согласно IEC62386-209
  • Встроенный источник электропитания согласно спецификации DALI (DIN IEC 60926) для 26 потребителей DALI.
  • Параллельное включение до 4 потенциометров DALI с встроенным блоком питания для снабжения макс. 104 потребителей DALI.
  • Возможно параллельное управление с нескольких управляющих устройств. Связь осуществляются с помощью широковещания.
  • Сохранение предельных значений цветовой температуры и исходной яркости или яркости при включении.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:
макс. 2 Вт

Номинальное напряжение DALI:
DC 16 В (станд.)

Выходной ток:
макс. 52 мА

Число потребителей DALI:
макс. 26

Число потенциометров DALI (с возможностью параллельного включения) со встроенным блоком питания:
Макс. 4

Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K

Соединение однопроводное:
макс. 4 мм²

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • При выборе источника питания DALI всегда необходимо учитывать число потребителей DALI и потенциометров DALI (действует всегда как 1 потребитель).

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 250 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


DALI potentiometer Tunable White, DALI potentiometer Tunable White with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2020 00
2030 00

PDF, 922 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 250 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания