Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Модуль термодатчика для Gira G1 (только при использовании в качестве устройства управления помещением KNX)


Черный
Арт. № 2091 00
EAN 4010337014331
Упаковочная единица 1
Система цен 36

Новинка.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

Характеристики

  • Модуль датчика температуры для Gira G1 в качестве нативного устройства управления помещением KNX.

Технические характеристики

Точность измерения:
±0,5 K

Класс защиты:
IP 20

Указания

  • Вставляется в крепежную рамку Gira G1.
  • Может применяться только с Gira G1 начиная с версии аппаратного обеспечения Index 09.
  • Может применяться только в качестве устройства управления помещением KNX начиная с версии микропрограммного обеспечения 2.0.

Габаритв мм

Ш 44 В 11 T 6

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Загрузка
Арт. №
2091 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.238 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров