Hакладка вставки с адаптерной рамкой для устройств с накладкой (50 x 50 мм) и наклонным выходным отверстием (IP20)

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0682 66
0682 66
EAN 4010337682660
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 0682 67
0682 67
EAN 4010337682677
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Цвет "алюминий"
Арт. № 0682 65
0682 65
EAN 4010337682653
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
 

Опциональная запчасть

Характеристики

Указания

  • Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
  • С помощью накладки и установочной рамки (1-5-мест.) в серию выключателей TX_44 можно интегрировать устройства других производителей с квадратными центральными пластинами (50 x 50 мм).
  • Для устройств других производителей с квадратной центральной пластиной (50 x 50 мм), например, фирм Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, сетевой техники Schumann, соединительной розетки RJ45 Cat. 5 BICC, Siemens ICCS 100 и 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-местн. MSCSP 2) и т.д.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания