Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Универсальный выключатель/проходной выключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0136 66
0136 66
EAN 4010337136668
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 0136 67
0136 67
EAN 4010337136675
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Цвет "алюминий"
Арт. № 0136 65
0136 65
EAN 4010337136651
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
 

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Руководство пользователя с осязаемыми элементами.
  • Защита от демонтажа посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки дюбелями.
  • Также имеется возможность подключения с подсветкой.

Комплект поставки

  • Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мA входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания