Tryckströmställare kontroll 10 AX 250 V~ med vippa
Universell Av-omkastningsomkopplare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 0136 66
0136 66
EAN 4010337136668
FE 1/5
PS 13
antracit
Artikelnr. 0136 67
0136 67
EAN 4010337136675
FE 1/5
PS 13
alufärg
Artikelnr. 0136 65
0136 65
EAN 4010337136651
FE 1/5
PS 13
 

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
för styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Med förhöjda tryckpunkter.
  • Stöldskydd vid skruvfastsättning av klämstycke. Därmed är fastsättning med skruvplugg inte nödvändig.
  • Försedd med belysning.

Leveransen innehåller

  • Glimlampselement 230 V~, 1,5 mA ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads