Gira G1 230 В

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черное стекло
Арт. № 2067 05
2067 05
EAN 4010337014294
Упаковочная единица 1
Система цен 36
Белое стекло
Арт. № 2067 12
2067 12
EAN 4010337014324
Упаковочная единица 1
Система цен 36
 

Альтернативное описание

Необходимые принадлежности

Для интеграции в домофонную систему Gira

2621 .. 2621 ..

Для интегрирования в качестве устройство управления помещением KNX

IP-мршрт. KNX

Опциональные принадлежности

Модуль термодатчика для Gira G1

мод.термодтчк. Gira G1

Опциональная запчасть

Gira G1 – это многофункциональное, устанавливаемое в помещении устройство управления для визуализации и управления разнообразными функциями здания. Для применения в системе KNX и домофонной системе Gira или в качестве клиент. Соответствующий объем функций зависит от используемого микропрограммного обеспечения.
Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.

Характеристики

Характеристики

  • Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея.
  • Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС.
  • Интегрированный громкоговоритель.
  • Интегрированный микрофон с компенсацией эха.

Возможности применения и комбинации

  • Gira G1 в качестве многофункционального устройства управления помещением предоставляет следующие функции или комбинации функций:
  • Устройство управления помещением KNX
  • Квартирная видеостанция
  • Клиент для следующих систем / северов: HomeServer – X1
  • Интеграция служб Интернета.

Характеристики в качестве устройств управления помещением KNX

  • Интуитивно обслуживаемый и настраиваемый конечным пользователем пользовательский интерфейс.
  • Системные настройки защищены PIN-кодом.
  • Переключение, нажатие, диммирование (относ. и абсолют.), диммирование (вкл. диммирование RGB, RGBW и Tunable White), управление жалюзи и рольставнями, передатчик значений, дополнительное устройство сцены.
  • Показ состояния, показ даты и времени, показ внутренней и наружной температуры.
  • До 150 функций (шесть папок функций или помещений, каждая с 25 функциями).
  • Более 320 пиктограмм функций.
  • До 125 недельных таймеров с 10 временами переключения каждый.
  • Вызов IP-камер.
  • Управление аудио.
  • PIN-код для доступа к системным настройкам.
  • Термостат помещения в комбинации с опциональным модулем термодатчика или устройствами KNX для измерения температуры в помещении, например, сенсорный выключатель 3 Komfort.
  • Макс. 150 дополнительных устройств термостата в комбинации с сенсорным выключателем 3 Plus для KNX или датчиком CO2 KNX для измерения и регулирования температуры в помещении
  • Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания или жары с собственными заданными значениями температуры (для отопления и/или охлаждения).
  • Возможность индивидуальной настройки режимов работы.
  • Продление комфорта с помощью кнопки присутствия.
  • Переключение защиты от замерзания или жары с помощью состояния окон.
  • Индикация информации термостата помещения.
  • Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора и 2-точечного регулятора.
  • Таймер отопления в качестве недельного таймера с 28 временами переключения.
  • Дополнительное устройство термостата помещения для сауны.
  • Дополнительное устройство термостата помещения для управления системами кондиционирования (Fancoil) в комбинации со шлюзом KNX для систем кондиционирования.
  • Настройка заданной температуры, потока воздуха (направления, интенсивности) и режима работы.

Свойства в качестве квартирной видеостанции

  • Переключение камеры: целенаправленный выбор подключенных цветных камер.
  • Активация открывателя двери.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Сигнал вызова можно выбрать из 10 мелодий.
  • Прием вызова.
  • Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.
  • Внутренние вызовы.
  • Вызов с этажа с помощью сенсорного выключателя для KNX.

Характеристики в качестве квартирной станции с SIP-клиентом

  • Функция клиента для сторонних SIP-систем, например Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Поддержка вызовов SIP Direct Calls и вызовов через абонентский центр
  • 64 внутренних вызова, например, консьержа
  • Поддержка Early Media для передачи видеоизображения

Интеграция служб Интернета.

  • Метеопортал Gira: Показ прогноза погоды для макс. 5 населенных пунктов (требуется соединение с Интернетом).

Gira G1 можно использовать в качестве клиента для следующих систем/серверов:клиент HomeServer

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с сервером Gira HomeServer. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira HomeServer. При этом поддерживаются почти все стандартные функции Gira HomeServer, в том числе в качестве квартирной видеостанции и онлайн-метеослужбы.

Клиент X1

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с Gira X1. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira X1. Есть поддержка максимум 250 функций X1.
  • Дополнительно к функциям X1 для управления зданием, в Gira G1 в качестве клиента Gira X1 доступны следующие функции:
    Функция прямого вызова
    Домофонная система Gira
    Онлайн-метеослужба
    Система безопасности Gira Alarm Connect со следующими функциями:
    • Включить сигнализацию
    • Выключить сигнализацию
    • Подтвердить сообщение
    • Показать сигналы тревоги
    • Отключить сигналы тревоги
  • В качестве клиента функции устройства управления помещением KNX недоступны. Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.
  • Gira G1 с соединительным модулем скрытого монтажа 230 В для БЛВС.
  • Передача данных по беспроводной ЛВС.

Технические характеристики

Потребляемая мощность
Максимум:
7 Вт
Стандартная:
4 Вт
Минимум:
2 Вт

Источник питания
Класс мощности PoE 0:
DC 48 В PoE

Стандарт ЛВС:
IEEE 802.3af

Соединительный провод
Спецификация Ethernet:
Кат.5e, кат.6, кат.6a, кат.7

Дисплей
Тип:
TFT
Размер:
15,3 см (6″)
Количество цветов:
16,7 M
Разрешение:
480 x 800 пикс. (WVGA), 155 ppi
Яркость:
350 кд/м²
Соотношение контрастности:
1:500
Угол обзора:
> 80° по всем направлениям

Датчик приближения
Дальность действия:
макс. 50 см
Зона обзора:
30° горизонтально, 30° вертикально

Среда KNX:
KNXnet/IP

Стандарты KNX
Передатчик значения DPTs:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Степень защиты:
IP21

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Источник питания:
AC 230 В, 50/60 Гц

Стандарт БЛВС:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 ГГц

Глубина установки:
32 мм

Указания

  • Подходит только для использования внутри здания.
  • Рекомендуемая высота установки: 150 см от пола.
  • Установка осуществляется в глубокую приборную коробку (при подключении ЛВС рекомендуется коробка для электроники).
  • Коммуникация с системой KNX осуществляется исключительно по стандарту KNXnet/IP.
  • Для подключения Gira G1 PoE к системе KNX необходимо использовать IP-маршрутизатор для KNX. Можно использовать несколько Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе для KNX.
  • Для подключения Gira G1 230 В или G1 24 В к системе KNX необходим IP-маршрутизатор Gira для KNX (от версии фирменного ПО 3), чтобы обеспечить надежный обмен данными в сети БЛВС. Для этого IP-маршрутизатор Gira для KNX (от версии фирменного ПО 3) специально оснащен дополнительной функцией "Надежный обмен данными". Можно использовать несколько устройств Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе Gira для KNX (начиная с версии микропрограммного обеспечения 3).
  • Аппаратное обеспечение с начиная версии индекса I08 подготовлено для KNX Secure (требуется дополнительное обновление микропрограммного обеспечения).
  • Ввод в эксплуатацию в системе KNX с версии ETS 5.5 или выше.
  • Можно использовать в качестве квартирной станции в сочетании со IP-шлюзом домофонной системы.
  • При планировании системы учитывайте техническую информацию по планированию сети в документации по оборудованию.
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).
  • Для использования таймеров требуется либо Интернет-соединение с сервером времени NTP, либо соответствующий таймер KNX (например, метеостанция Gira Plus 2074 00).
  • Для установки соединительного модуля скрытого монтажа Power over Ethernet рекомендуется использовать коробку для электроники.
  • Требуется совместимый с Power over Ethernet коммутатор/маршрутизатор или инжектор Power over Ethernet.

Комплект поставки

  • Дисплейный модуль, крепежная рамка, соединительный модуль скрытого монтажа 230 В БЛВС

Габаритв мм

Gira G1 (вкл. блок питания скрытого монтажа): 97 168 47
Gira G1 (без блока питания скрытого монтажа): 97 168 15
Высота установки: - 1500 -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Gira G1
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 206705

RFA, 364 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 206705

IFC, 19 Kb

Загрузка


Gira G1
База данных продукции

от ETS 5.5.4 (от версии прошивки 2.0.442)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Загрузка


Gira G1
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации (из версии прошивки 3.3.88)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.978 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Factory reset on Gira G1 via SD card
Software

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 46 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Gira G1
Certificates

License agreement

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 92 Kb

Загрузка


Gira G1
Installation instructions

Installation instructions

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.686 Kb

Загрузка


Gira G1
Product database

from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Загрузка


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Загрузка


Gira G1
Operating instructions

Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.045 Kb

Загрузка


Gira G1 firmware update
Software

Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.154 Kb

Загрузка


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Загрузка


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 50.639 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания