Выдвижной элемент накладки коммутационной розетки для штекерным разъемом WBT (+/-) для громкоговорителей класса High-End

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0091 00
0091 00
EAN 4010337091004
Упаковочная единица 5
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Для профессионального подключения кабелей громкоговорителя до макс. 10 мм² путем фиксации под крепежными гайками или через штекер типа "банан" (4 мм).

Технические характеристики

Материал:
Бескислородная медь с позолотой 24 карата

Сопротивление перехода
Зажимное крепление:
≤ 0,1 мОм
Стандартный банановый штекер:
≤ 0,15 мОм

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания