Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц
Вторичная сторона:
БСНН 26 DC В ± 2 В
Номинальный ток, вторичная сторона
Длительная нагрузка:
160 мА
Пиковая нагрузка:
550 мA (макс. 5 с)
Отключение при перегрузке:
от 350 мA
Поперечное сечение соединительных проводов:
от 0,6 мм до 2,5 мм²
Выход открывателя двери:
AC 12 В, макс. 1,6 A / ED 25 %
Релейный выход:
AC/DC 30 В, 2 A
Общая длина проводов:
макс. 700 м
Длина провода от контроллера до самого дальнего абонента
при диаметре кабеля 0,8 мм:
макс. 300 м
при диаметре кабеля 0,6 мм:
макс. 170 м
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C