Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с shutter в комплекте с установочной рамкой для 1-местн. приборной коробки скрытого монтажа

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0783 40
0783 40
EAN 4010337783404
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Серый
Арт. № 0783 42
0783 42
EAN 4010337783428
Упаковочная единица 1
Система цен 11
красный
Арт. № 0783 43
0783 43
EAN 4010337783435
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Синий
Арт. № 0783 46
0783 46
EAN 4010337783466
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Черный
Арт. № 0783 47
0783 47
EAN 4010337783473
Упаковочная единица 1
Система цен 11
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до мая 2024 года.

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
25 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
shutter:
от 0 °C до 45 °C

Указания

  • Подходит для любой стандартной приборной коробки.
  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания