Электронный потенциометр с функцией переключения для электронных пускорегулирующих аппаратов или трансформаторов Tronic с управляющим входом 1 – 10 В.
При нажатии кнопки управления ЭПРА включается и выключается.
Вращением настраивается яркость.
Регулируемая базовая яркость.
Защита коммутирующего контакта от короткого замыкания благодаря встроенному слаботочному предохранителю.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Интерфейс 1 - 10 В
Управляющее напряжение:
от 0,7 до 12 В
Управляющий ток:
Макс. 50 мА
Ток переключения
Омический:
6 A
Глубина установки:
32 мм
Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +25°C
Комплект поставки
Предохранитель входит в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.