Вставка потенц. упр.вход 1-10 В фук.переключ. [030900] Вставка электронного потенциометра для управляющего входа 1 - 10 В Функции переключения DALI, Прочая электроника Характеристики: - Электронный потенциометр с функцией переключения для электронных пускорегулирующих аппаратов или трансформаторов Tronic с управляющим входом 1 – 10 В. - При нажатии кнопки управления ЭПРА включается и выключается. - Вращением настраивается яркость. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Интерфейс 1 - 10 В - Управляющее напряжение: от 0,5 до 10 В - Управляющий ток: макс. 50 мА Ток переключения - Омический: 6 A - Емкостный: 6 A (70 мкФ) Глубина установки: 32 мм Температура окружающего воздуха: от +5°C до +45°C Комплект поставки: - Предохранитель входит в комплект поставки. Производство: Gira Арт. № 0309 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx