Электропитание DC 24 В для питания компонентов домофонной системы.
Питание цветной камеры на больших объектах.
Питание подсветка кнопки вызова на больших объектах.
Питание цифрового кодового замка Keyless In.
Технические характеристики
Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц
Номинальное напряжение втор.
Вторичная сторона:
DC 24 В SELV
Номинальный ток, вторичная сторона:
0,3 A
Предохранитель:
Слаботочный предохранитель 250 В, 160 мА
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +40°C
Габариты
Модульные единицы (МЕ):
5
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.