Электрон устр электропитание DC 24 В 300 мА REG [129600] Электропитание DC 24 В 300 мA Системные устройства Gira REG Характеристики: - Электропитание DC 24 В для питания компонентов домофонной системы. - Питание цветной камеры на больших объектах. - Питание подсветка кнопки вызова на больших объектах. - Питание цифрового кодового замка Keyless In. Технические характеристики: Номинальное напряжение - Первичная сторона: AC 230 В, 50 Гц Номинальное напряжение втор. - Вторичная сторона: DC 24 В SELV Номинальный ток, вторичная сторона: 0,3 A Предохранитель: Слаботочный предохранитель 250 В, 160 мА Температура окружающего воздуха: от -5°C до +40°C Габариты: Модульные единицы (МЕ): 5 Производство: Gira Арт. № 1296 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx