Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Электропитание для домофонной системы DC 24 В 300 мA

Характеристики

  • Электропитание DC 24 В для питания компонентов домофонной системы.
  • Питание цветной камеры на больших объектах.
  • Питание освещения кнопки вызова на больших объектах.
  • Питание шлюза между домофонной и телефонной системами, если используется видеоконтроллер.
  • Питание цифрового кодового замка Keyless In.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц

Номинальное напряжение втор.
Вторичная сторона:
DC 24 В SELV

Номинальный ток, вторичная сторона:
0,3 A

Предохранитель:
Слаботочный предохранитель 250 В, 160 мА

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +40°C

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 5

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Power supply for door communication
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
1296 00
Формат файла
PDF
Размер файла
122 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров