Видеоконтроллер

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1288 00
1288 00
EAN 4010337288008
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Контроллер для питания аудио- и видеокомпонентов домофонной шины Gira.
  • Питание исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шины при использовании видеокомпонентов, например, цветной камеры, цветного TFT-дисплея.
  • От источника питания видеодомофона могут питаться до 2 дверных станций с цветной камерой и 28 квартирных станций с цветным TFT-дисплеем.
  • В общей сложности видеоконтроллер может активировать до 15 цветных камер (5 дверных видеостанций и 10 шлюзов камеры домофонной системы), из которых две дверные станции с цветной камерой питаются от видеоконтроллера. Другие цветные камеры должны работать с собственными источниками питания для домофонной системы.
  • Электронное распознавание короткого замыкания и перегрузки рабочего напряжения и разъема шины с самовозвратом.
  • Кнопки для программирования системы и открывателя двери.
  • Светодиодные индикаторы состояния для работы, перегрузки программирования системы и программирования открывателя двери.
  • Выход AC 12 В для питания обычного открывателя двери.
  • Pелейный выход для переключения открывателя двери с собственным питанием.
  • Возможность плавной настройки времени переключения открывателя двери от 1 с до 10 с.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц
Вторичная сторона:
DC 26 В ± 2 В SELV

Номинальный ток, вторичная сторона
Длительная нагрузка:
Длительная нагрузка 700 мА
Пиковая нагрузка:
Пиковая нагрузка 1,15 A (макс. 5 с)
Отключение при перегрузке:
Отключение при перегрузке от 900 мА

Поперечное сечение соединительных проводов:
от 0,6 мм до 2,5 мм²

Выход открывателя двери:
AC 12 В, макс. 1,1 A / ED 25 %

Pелейный выход:
AC 250 В, 2 A

Длина провода от камеры досамого дальнего TFT-дисплея
Без видеоусилителя:
макс. 150 м
С видеоусилителем:
макс. 300 м

Общая длина проводов в чистом аудиорежиме:
макс. 700 м

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Видеоконтроллер предназначен для установки во вторичный распределитель, не для обычных распределителей накладного монтажа.
  • Если топология видеокабелей выполняется в виде тупиковой линии, то дополнительно требуется видеораспределитель.
  • С помощью видеоконтроллера возможно создание домофонных систем макс. с 70 аудиоабонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 5 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 68 квартирных станций накладного монтажа).

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 8

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Источник питания для видеодомофона
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1288 00

PDF, 676 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Video control device
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 1288 00

PDF, 1.284 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания