Домофонные системы Bидеоконтроллер REG [128800] Видеоконтроллер Системные устройства Gira REG Характеристики: - Контроллер для питания аудио- и видеокомпонентов домофонной шины Gira. - Питание исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шины при использовании видеокомпонентов, например, цветной камеры, цветного TFT-дисплея. - От видеоконтроллера могут запитываться до 2 дверных станций с цветной камерой и 28 квартирных станций с цветным TFT-дисплеем. - В общей сложности видеоконтроллер может активировать до 15 цветных камер (5 дверных видеостанций и 10 шлюзов камеры домофонной системы), из которых две дверные станции с цветной камерой питаются от видеоконтроллера. Другие цветные камеры должны работать с собственными источниками питания для домофонной системы. - Электронное распознавание короткого замыкания и перегрузки рабочего напряжения и разъема шины с самовозвратом. - Кнопки для программирования системы и открывателя двери. - Светодиодные индикаторы состояния для работы, перегрузки программирования системы и программирования открывателя двери. - Выход AC 12 В для питания обычного открывателя двери. - Выход реле для переключения открывателя двери с собственным питанием. - Возможность плавной настройки времени переключения открывателя двери от 1 с. до 10 с. Технические характеристики: Номинальное напряжение - Первичная сторона: AC 230 В, 50 Гц - Вторичная сторона: БСНН 26 DC В ± 2 В Номинальный ток, вторичная сторона - Длительная нагрузка: Длительная нагрузка 700 мА - Пиковая нагрузка: Пиковая нагрузка 1,15 A (макс. 5 с) - Отключение при перегрузке: Отключение при перегрузке от 900 мА Поперечное сечение соединительных проводов: от 0,6 мм до 2,5 мм² Выход открывателя двери: AC 12 В, макс. 1,1 A / ED 25 % Релейный выход: AC 250 В, 2 A Длина провода от камеры до самого дальнего TFT-дисплея - Без видеоусилителя: макс. 150 м - С видеоусилителем: макс. 300 м Общая длина проводов в чистом аудиорежиме: макс. 700 м Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C Указания: - Видеоконтроллер предусмотрен для установки во вторичный распределитель, не для обычных распределителей накладного монтажа. - Если топология видеокабелей выполняется в виде тупиковой линии, то дополнительно требуется видеораспределитель. - В комбинации со шлюзом между домофонной и телефонной системой требуется источник питания для домофонной системы. - С помощью видеоконтроллера возможно создание домофонных систем макс. с 70 аудиоабонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 5 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 68 квартирных станций накладного монтажа). Габариты: Модульные единицы (МЕ): 8 Производство: Gira Арт. № 1288 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx