Видеомультиплексор собирает видеосигналы дверных станций, шлюзов камеры домофонной системы и IP-шлюзов домофонной системы.
Видеомультиплексор может объединять видеосигналы трех дверных станций с цветной камерой. С помощью двух видеомультиплексоров можно объединять видеосигналы до пяти дверных станций.
Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:
Накладной монтаж (в обычной ответвительной коробке).
Скрытый монтаж (в приборной коробке).
Как устройство типа REG (с прилагаемым адаптером типа REG).
Технические характеристики
Иисточник электропитания:
По 2-проводной шине
Разъемы
2-проводная шина IN:
6 x винтовых клемм
2-проводная шина OUT:
2 x винтовые клеммы
Температура окружающего воздуха:
от -25°C до +70°C
Указания
При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеомультиплексор автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.
Комплект поставки
Адаптер типа REG прилагается.
Габаритв мм
Видеомультиплексор:
Ш 36
В 52
T 27
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.