Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 AX 250 В~
Замыкающий контакт 1-пол.


Замыкающий контакт 1-пол.
Арт. № 0151 00
EAN 4010337151005
Упаковочная единица 10/100
Система цен 21

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов c сечением до:
2,5 мм²

Указания

  • Также имеется возможность подключения с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
015100
Формат файла
RFA
Размер файла
452 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
015100
Формат файла
RFA
Размер файла
15 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров