Вставка регулятора частоты вращения System 3000

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2460 00
2460 00
EAN 4010337108467
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Новинка.
Заменяет 0314 00.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:

:
:
Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно

Дополнительные устройства:

монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073

Глубина установки:
24 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


вставка регулятора частоты вращения
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2460 00

PDF, 179 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Speed regulator insert
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 2460 00

PDF, 173 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания