Вставка вст.рег.ч.вращения S3000 [246000] Вставка регулятора частоты вращения System 3000 Gira System 3000 Характеристики: - Регулятор частоты вращения для однофазных двигателей, таких как асинхронные или двигатели с экранированными полюсами. - Устройство работает по принципу фазовой отсечки по переднему фронту. - Включение плавным пуском до максимальной скорости. - Минимальная скорость может сохраняться постоянно. - Возможность подключения дополнительных устройств. - Электронная защита от короткого замыкания. - Электронная защита от повышенной температуры. - Работа с подключением и без подключения нейтрального провода. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ожидание: ≤ 0,5 Вт Ток переключения при +25 °C: от 60 мА до 1,8 А Макс. ток двигателя (Iмакс): 1,8 А Дополнительные устройства - Механические кнопки без подсветки: неограниченно - Вставка дополнительного устройства 2-проводн.: неограниченно - Поворотная вставка дополнительного устройства 3-провод.: макс. 10 Монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Глубина установки: 24 мм Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Указания: - Если температура окружающей среды выше +25 °C, уменьшите подключенную нагрузку. Производство: Gira Арт. № 2460 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx