Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~
Выключатель, 2-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Выключатель, 2-пол.
Арт. № 0102 00
0102 00
EAN 4010337102007
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
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.
  • В зависимости от наличия.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 010200

RFA, 444 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 010200

IFC, 15 Kb

Загрузка


Выключатель 2-пол.
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя для выключения 2-пол.

Арт. № 0102 00

PDF, 15 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


1-way switch, 2-pole
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for 1-way switch, 2-pole

Арт. № 0102 00

PDF, 15 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания