Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Выдвижной элемент накладки коммутационной розетки со штекерным разъемом WBT (+/-) для подключения систем класса High-End


Арт. № 0091 00
EAN 4010337091004
Упаковочная единица 5
Система цен 01

Необходимые принадлежности

Характеристики

  • Для профессионального подключения кабелей громкоговорителя до макс. 10 мм² путем фиксации под крепежными гайками или через штекер типа "банан" (4 мм).

Технические характеристики

Материал:
Бескислородная медь с позолотой 24 карата

Сопротивление перехода
Зажимной захват:
{~<=} 0,1 мОм
Стандартный банановый штекер:
{~<=} 0,15 мОм

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
Формат файла
PDF
Размер файла
127 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров