Вставка дополнительного устройства System 3000 2-проводн.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5408 00
5408 00
EAN 4010337048312
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

накл.упр. S3000 накл.упр. S3000 2x стрелка

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление дополнительным устройством вставок с входом дополнительного устройства из System 3000.
  • Эксплуатация с накладкой управления System 3000.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Длина провода к главному устройству:
макс. 100 м

Глубина установки:
24 мм

монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -20°C до +45°C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 540800

RFA, 440 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 540800

IFC, 15 Kb

Загрузка


Вставка дополнительного устройства 2-проводная
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5408 00

PDF, 360 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Auxiliary insert 2-wire
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5408 00

PDF, 354 Kb

Загрузка


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания